Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber ESS58-PN

ESS58-PN
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • 16 Bit Singleturn
  • Steckhohlwelle
  • Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig)
  • IP Adresse rückstellbar
  • Keine DIP-Schalter zur Adresseinstellung
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ESS58-PN

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd130 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 4 W
Linearität± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFINET IO
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Gesamtauflösungbis 16 Bit
PhysikalischEthernet
Übertragungsrate100 MBit/s
Zykluszeit≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
Anschluss
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529,
Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring)
Gehäuseseite: IP65
Edelstahl-Ausführung: komplett IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Masseca. 360 g (Kombination 1)
ca. 910 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 1,8 Nm
Wellenbelastung
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatzstatisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatzstatisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Abmessungen
Länge95 mm
Durchmesser59 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ESS58-PN

Funktion

Zusätzlich zu den CANopen-, DeviceNet- PROFIBUS- und AS-Interface-Drehgebern haben wir unsere Produktpalette busfähiger Absolutwertdrehgeber mit dem ESS58 für Ethernet ergänzt.

Absolutwertdrehgeber liefern für jede Winkelstellung einen absoluten Schrittwert. Dieses Gerät besitzt eine maximale Grundauflösung von 65536 Schritten pro Umdrehung (16 Bit).

Die Ethernet-Schnittstelle des Absolutwertdrehgebers unterstützt das Protokoll Profinet. Der integrierte Webserver stellt an einem beliebigen Browser Java-Applets zur Verfügung, worüber die gesamte Parametrierung des Drehgebers erfolgt. Es können neben zahlreichen weiteren Funktionen wie z. B. die Einstellung der Geberauflösung, E-Mail-Dienste oder Änderung der IP-Adresse, folgende Betriebsarten programmiert werden:

  • Polled Mode

  • Cyclic Mode

  • Change of State Mode

Der Absolutwertgeber wird direkt - also ohne Kupplung - auf die Applikationswelle montiert. Die Rotation des Absolutwertgebers wird durch eine Drehmomentstütze verhindert.

Produktdokumentation: ESS58-PN

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1622 KB
Handbücher
Handbuch Absolutwertdrehgeber mit PROFINET-SchnittstelleGERPDF6327 KB

Konstruktion / Simulation: ESS58-PN

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP219 KB

Zulassungen: ESS58-PN

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

Software: ESS58-PN

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

Zugehörige Produkte: ESS58-PN

Zubehör
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 15 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 14 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 12 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 10 mmfa