Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Singleturn-Sin/Cos-Drehgeber ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Geeignet für SIL2/Pld-Anwendungen
  • Absolutwertdaten über SSI-Schnittstelle
  • 13 Bit Singleturn
  • Inkrementalsignale über Sin/Cos-Ausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber mit Inkrementalausgang (Sin/Cos)
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
MTTFd1000 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,6 E-10
L1070 E+9 bei 1,5 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)99,7 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 25 %
Leerlaufstrommax. 100 mA
Bereitschaftsverzug< 250 ms
Ausgabe-CodeGray-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI + Inkrementalspur (Sin/Cos)
Monoflopzeit≤ 15 µs
Auflösung
Singleturn13 Bit
Gesamtauflösung13 Bit
Übertragungsratemax. 500 kBit/s
NormenkonformitätRS 422
Eingang 1
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,5 ... 24 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 20 ms
Eingang 2
EingangstypNullsetzung (PRESET 1)
Signalspannung
High4,5 ... 24 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 10 ms
Einschaltverzug< 20 ms
Ausgang
AusgangstypSinus/Cosinus
Impulse2048
Amplitude1 Vss ± 10 %
Laststrompro Kanal max. 10 mA , bedingt kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz (3 dB Grenze)
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416L (M23), 12-polig
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
SalznebelprüfungDIN EN 60068-2-52 , 672 h
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
EN 62061/A2:2015
EN 61326-3-1:2008
EN 61800-5-2:2016
Geeignet bis SIL 2, PL d, Beipackzettel beachten.
Zulassungen und Zertifikate
TÜV-ZulassungZert. Nr. Z10 17 03 68273 002
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.2315
FlanschAluminium 3.2315
WelleEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masseca. 220 g
Drehzahlmax. 10 min -1
Trägheitsmoment≤ 80 gcm2
Anlaufdrehmoment< 10 Ncm
Wellenbelastung
Radialversatzmax. 0,04 mm
Abmessungen
Länge52 mm
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

Funktion

Dieser Singleturn-Sin/Cos-Drehgeber gibt über die SSI-Schnittstelle (Synchron-Serielles-Interface) einen der Wellenstellung entsprechenden Positionswert aus. Zusätzlich zu den Positionswerten gibt er auch Sin/Cos-Inkrementalsignale aus. Hierdurch ist eine echtzeitfähige Regelung z. B. eines Motors gewährleistet.

Um die Positionsdaten zu erhalten, sendet die Steuerung ein Taktbüschel an den Drehgeber. Dieser sendet dann, synchron zu den Takten der Steuerung, die Positionsdaten.

Es besteht die Möglichkeit über Funktionseingänge

  • die Zählrichtung und

  • die Nullsetzfunktion (Presetwert)

auszuwählen.

Produktdokumentation: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1306 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF153 KB

Zulassungen: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3264ALLPDF49 KB