Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber EVM58-PN

EVM58-PN
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • 30 Bit Multiturn
  • Servo- oder Klemmflansch
  • Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig)
  • IP Adresse rückstellbar
  • Keine DIP-Schalter zur Adresseinstellung
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EVM58-PN

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 4 W
Linearität± 2 LSB ( bis 16 Bit )
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFINET IO
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturn14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
PhysikalischEthernet
Übertragungsrate100 MBit/s
Zykluszeit≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
Anschluss
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529,
Aluminium-Ausführung:
Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring)
Gehäuseseite: IP65
Edelstahl-Ausführung: komplett IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Flansch: Edelstahl 1.4305 /AISI 303
Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Kombination 3 (A)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Welle: Edelstahl 1.4112 / AISI 440B
Masseca. 370 g (Aluminium-Ausführung)
ca. 860 g (Edelstahl-Ausführung)
Drehzahlmax. 12000 min -1 bei IP64
max. 3000 min -1 bei IP66/IP67
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Abmessungen
Durchmesser59 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: EVM58-PN

Funktion

Multiturn-Absolutwertdrehgeber liefern für jede Winkelstellung einen absoluten Schrittwert.

Dieses Gerät besitzt eine maximale Grundauflösung von 65536 Schritten pro Umdrehung (16 Bit) und kodiert bis zu 16384 Umdrehungen (14 Bit), so dass eine Gesamtauflösung von 30 Bit erreicht wird. Durch die sich daraus ergebende hohe Anzahl von Messschritten (über 1 Milliarde) lassen sich auch sehr lange lineare Strecken in kleine Messschritte aufteilen.

Der Absolutwertgeber ist für die Wellenmontage ausgelegt und ist in Servo- oder Klemmflansch-Ausführung lieferbar.

Produktdokumentation: EVM58-PN

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1650 KB
Handbücher
Handbuch Absolutwertdrehgeber mit PROFINET-SchnittstelleGERPDF6327 KB

Zulassungen: EVM58-PN

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

Software: EVM58-PN

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

Zugehörige Produkte: EVM58-PN

Zubehör
Winkelflanschfa
Spannexzenterfa
Montageglocke für Servoflanschfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa