Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 bei 3000 min-1 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 90 mA | |
Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit | |
Ausgabe-Code | Gray-Code, Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | siehe Eingang 1 | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | SSI | |
Monoflopzeit | 20 ± 10 µs | |
Auflösung | ||
Singleturn | bis 16 Bit | |
Multiturn | bis 14 Bit | |
Gesamtauflösung | bis 30 Bit | |
Übertragungsrate | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Normenkonformität | RS 422 | |
Eingang 1 | ||
Eingangstyp | Zählrichtungsauswahl (V/R) | |
Signalspannung | ||
High | 10 ... 30 V oder offener Eingang cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
|
Low | 0 ... 2 V cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) |
|
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Einschaltverzug | < 10 ms | |
Eingang 2 | ||
Eingangstyp | Nullsetzung (PRESET) | |
Signalspannung | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Signaldauer | min. 100 ms | |
Einschaltverzug | < 10 ms | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2 | |
Klemmraum | siehe Bestellinformationen | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP66 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kombination 1 | Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Flansch: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
|
Kombination 2 (Inox) | Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
|
Masse | ca. 2600 g (Kombination 1) ca. 3900 g (Kombination 2) |
|
Drehzahl | max. 3000 min -1 | |
Trägheitsmoment | 180 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 4 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Dieser Absolutwertdrehgeber gibt über die SSI-Schnittstelle einen der Wellenstellung entsprechenden Positionswert aus.
Um die Positionsdaten zu erhalten, sendet die Steuerung ein Taktbüschel an den Absolutwertdrehgeber. Dieser antwortet dann synchron zu den Takten der Steuerung mit den Positionsdaten.
Der modulare Aufbau ermöglicht es Ihnen, den Absolutwertdrehgeber so zu bestellen, dass er ideal Ihre Anforderungen erfüllt. Eine übersichtliche Aufstellung der Bestelloptionen finden Sie in den Bestellinformationen.
Über 2 Funktionseingänge können Sie die Zählrichtung auswählen und die Nullposition setzen.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Pipe-Handler-Positionierung unter extremsten Bedingungen | GER | 319 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-2496DGER | GER | 251 KB |