Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 bei 3000 min-1 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 230 mA bei 10 V DC max. 100 mA bei 24 V DC |
|
Bereitschaftsverzug | < 1000 ms | |
Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit | |
Ausgabe-Code | Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | parametrierbar, cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | PROFIBUS | |
Auflösung | ||
Singleturn | bis 16 Bit | |
Multiturn | bis 14 Bit | |
Gesamtauflösung | bis 30 Bit | |
Übertragungsrate | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
Normenkonformität | PNO-Profil 3.062, RS-485 | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅9,6 mm, 7-adrig | |
Klemmraum | siehe Bestellinformationen | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP66 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kombination 1 | Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Flansch: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
|
Kombination 2 (Inox) | Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
|
Masse | ca. 2600 g (Kombination 1) ca. 3900 g (Kombination 2) |
|
Drehzahl | max. 3000 min -1 | |
Trägheitsmoment | 180 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 4 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Die moderne fast-Technologie der Singleturnabtastung und das mechanische Getriebe des Multiturns sind die Basis für diese PROFIBUS-Drehgeberbaureihe. Der Absolutwertdrehgeber entspricht dem PROFIBUS Profile for Encoders, Order No. 3.062. Unterstützt wird der Betrieb gemäß Class 1 und Class 2.
Bei Betrieb nach Class 1 stehen die Positionsdaten und die Diagnosedaten Octet 1 ... 16 zur Verfügung. Weiterhin kann der Codeverlauf zwischen cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) und cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) ausgewählt werden.
Wird der Drehgeber nach Class 2 betrieben, kommen zu den Funktionen aus Class 1 die Skalierung der Auflösung pro Umdrehung und der Gesamtauflösung sowie die Preset-Funktion dazu. Außerdem wird die erweiterte Diagnosemeldung unterstützt.
Daneben bietet der Drehgeber noch erweiterte Funktionalitäten wie Geschwindigkeitsausgabe, erweiterte Skalierungsfunktionen, programmierbare Endschalter und einen Inbetriebnahmemodus.
Die abnehmbare Anschlusshaube enthält die Drehschalter für die Adresseinstellung und den Schiebeschalter für den Abschlusswiderstand. Mit diesen Schaltern weisen Sie dem Gerät eine feste Adresse und Busterminierung zu.
Das Gerät ist für die Wellenmontage ausgelegt und wird in Servo- und Klemmflansch-Ausführung geliefert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch Absolutwert-Drehgeber mit PROFIBUS-Schnittstelle | GER | 5427 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-2496DGER | GER | 251 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 2014-09 | ZIP | 8 KB |