Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL
Produktbeschreibung |
Federpaket für Seilzüge mit Gehäusedurchmesser 130 mm, Messlängen 5 m/ 10 m und Seilauszug rechts |
Allgemeine Daten |
Typ | Federpaket, einfach |
Messlänge | 5 m , 10 m |
Bauform | 130 mm |
Mechanische Daten |
Durchmesser | 117 mm |
Breite | 21 mm |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Feder | Hochleistungs-Texturstahl |
Masse | 625 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL
Produktdokumentation:
ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL