Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gewindetyp | NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
Gewindegröße (TD) | NPT 3/4'' | |
Innengewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Innengewindegröße (TF) | NPT 1/2'' | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR | |
Adapter | Messing, vernickelt | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 41 g | |
Verpackungseinheit | ca. 1,58 kg | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 33 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 4 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 30 mm | |
Gewindelänge (TL) | 15 mm | |
Gewindelänge Innengewinde (TLF) | 19 mm | |
Gesamtlänge (L) | 19 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 9 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 15 ATEX 029X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CES 15.0006X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 1267X | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366) | |
CCC-Zulassung | 2021312313000345 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 35 | |
Lieferumfang | Adapter Kurzanleitung (1 Stk.) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000938 |
ETIM 8.0 | EC000938 |
ETIM 7.0 | EC000938 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.