Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01

AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01
  • Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT
  • Edelstahl
  • Gewinde M50
  • Gewinde NPT 1-1/2''
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M50
InnengewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Innengewindegröße (TF)NPT 1-1/2''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
Adapterrostfreier Stahl
O-RingChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 217 g
Verpackungseinheitca. 282 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)61 mm
Durchmesser Innenbohrung (DI)40 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)22 mm
Schlüsselweite (SW1)55 mm
Gewindelänge (TL)18 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)18 mm
Gesamtlänge (L)40 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)10 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
CCC-Zulassung2021312313000345
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangAdapter
Gegenmutter
Flachdichtung
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01

Produktdokumentation: AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Adapter Serie AD*GERPDF201 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF158 KB

Zulassungen: AD.M50.NPT1-1/2.SS.C.18.K01

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000345 (Bimed Teknik)ALLPDF1152 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XALLPDF509 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5962 (P543651)ALLPDF126 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1267XALLPDF150 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3192BALLPDF269 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6761ALLPDF155 KB