Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter AD.M25.M20.BN.C.15.K35

AD.M25.M20.BN.C.15.K35
  • Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M25
  • Gewinde M20
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AD.M25.M20.BN.C.15.K35

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M25
InnengewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M20
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
AdapterMessing, vernickelt
O-RingChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 66 g
Verpackungseinheitca. 2,54 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)33 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)4 mm
Schlüsselweite (SW1)30 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)19 mm
Gesamtlänge (L)19 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)8,5 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
CCC-Zulassung2021312313000345
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge35
LieferumfangAdapter
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000938
ETIM 8.0EC000938
ETIM 7.0EC000938
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: AD.M25.M20.BN.C.15.K35

Produktdokumentation: AD.M25.M20.BN.C.15.K35

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Adapter Serie AD*GERPDF201 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF158 KB

Zulassungen: AD.M25.M20.BN.C.15.K35

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000345 (Bimed Teknik)ALLPDF1152 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XALLPDF509 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5962 (P543651)ALLPDF126 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1267XALLPDF150 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3192BALLPDF269 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6761ALLPDF155 KB

Zugehörige Produkte: AD.M25.M20.BN.C.15.K35

Passende Systemkomponenten
Messing vernickelt, Gewinde M25, Verpackungseinheit: 50 Stückpa
Für Gewinde M25, Verpackungseinheit: 100 Stückpa