Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35
  • Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT
  • Edelstahl
  • Gewinde M25
  • Gewinde NPT 1''
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M25
InnengewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Innengewindegröße (TF)NPT 1''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
Adapterrostfreier Stahl
O-RingChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 62 g
Verpackungseinheitca. 2,39 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)39,5 mm
Durchmesser Innenbohrung (DI)19 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)19 mm
Schlüsselweite (SW1)36 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)15 mm
Gesamtlänge (L)34 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)8,5 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
CCC-Zulassung2021312313000345
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge35
LieferumfangAdapter
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000938
ETIM 8.0EC000938
ETIM 7.0EC000938
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

Produktdokumentation: AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Adapter Serie AD*GERPDF201 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF158 KB

Zulassungen: AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000345 (Bimed Teknik)ALLPDF1152 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XALLPDF509 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5962 (P543651)ALLPDF126 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1267XALLPDF150 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3192BALLPDF269 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6761ALLPDF155 KB

Zugehörige Produkte: AD.M25.NPT1.SS.C.15.K35

Passende Systemkomponenten
Messing vernickelt, Gewinde M25, Verpackungseinheit: 50 Stückpa
Für Gewinde M25, Verpackungseinheit: 100 Stückpa