Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M50 | |
Innengewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Innengewindegröße (TF) | M40 | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR | |
Adapter | Messing, vernickelt | |
O-Ring | Chloropren | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 153 g | |
Verpackungseinheit | ca. 2,02 kg | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 61 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 5 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 55 mm | |
Gewindelänge (TL) | 18 mm | |
Gewindelänge Innengewinde (TLF) | 23 mm | |
Gesamtlänge (L) | 23 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 10 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 15 ATEX 029X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CES 15.0006X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 1267X | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366) | |
CCC-Zulassung | 2021312313000345 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 12 | |
Lieferumfang | Adapter Kurzanleitung (1 Stk.) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000938 |
ETIM 8.0 | EC000938 |
ETIM 7.0 | EC000938 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Adapter Serie AD* | GER | 201 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 160 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CCC Ex Certificate | 2021312313000345 (Bimed Teknik) | ALL | 1152 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 15.0006X | ALL | LINK | --- |
Europe CESI ATEX II 2GD | CESI 15 ATEX 029X | ALL | 509 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5962 (P543651) | ALL | 126 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX1267X | ALL | 150 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3192B | ALL | 269 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-6761 | ALL | 155 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|