Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ethernet-Sensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 150 m, Infrarotlicht, Datenrate 100 Mbit/s, Stecker M12, Protokollunabhängig, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Steckeranschluss für schnelle Montage, Keine Parametrierung, Balkenanzeige für Signalstärkefa


Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 300 m, Infrarotlicht, Datenrate 100 Mbit/s, Stecker M12, Protokollunabhängig, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Steckeranschluss für schnelle Montage, Keine Parametrierung, Balkenanzeige für Signalstärkefa


Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 150 m, Rotlicht, Datenrate 100 Mbit/s, Stecker M12, Protokollunabhängig, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Steckeranschluss für schnelle Montage, Keine Parametrierung, Balkenanzeige für Signalstärkefa


Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 300 m, Rotlicht, Datenrate 100 Mbit/s, Stecker M12, Protokollunabhängig, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Steckeranschluss für schnelle Montage, Keine Parametrierung, Balkenanzeige für Signalstärkefa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFINET-Schnittstelle, Integrierter Switchfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, EtherNet/IP, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Integrierter Switch, Verfahrwege bis 10 kmfa


Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Integrierter Switch, Verfahrweg bis 100 km , Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa


WCS-Interfacemodul mit PROFINET-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, Ethernet-Schnittstelle mit PROFINETfa


PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeitfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!