Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IO-Link-Konverter ICA-AI-I/U-IO-V1

ICA-AI-I/U-IO-V1
  • IO-Link-Schnittstelle
  • IP67
  • Analogeingang parametrierbar (Strom/Spannung)
  • Stromeingang als 0 … 20 mA/4 … 20 mA parametrierbar
  • Spannungseingang als -10 … 10 V/0 … 10 V parametrierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ICA-AI-I/U-IO-V1

Produktbeschreibung
IO-Link-Konverter mit analogem Eingang (Strom/Spannung)
Allgemeine Daten
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd246 a
Anzeigen/Bedienelemente
LED 1Gerätestatus, Diagnose
LED 2IO-Link-Status
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 30 V
Nennspannung24 V DC
Nennstrom230 mA
Stromaufnahmetyp. 30 mA
Überspannungsschutz Kategorie II
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
Geräte-ID0x0F0501 (984321)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit / 2 Byte
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypA, B
Eingang
Anzahl/Typ1 analoger Eingang für Sensoren mit Analogausgang
Sensorversorgung17 … 29,8 V DC
≤ 200 mA
MessbereichStromeingang oder Spannungseingang, konfigurierbar:
0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
-10 … 10 V
Genauigkeit0,1 % FS bei 25 °C
AuflösungADC: 24 Bit
Prozessdaten: 16 Bit
Abtastratemax. 200 Hz
EingangsfilterMittelwertbildung der Prozessdaten, parametrierbar
Temperatureinfluss45 ppm / °K
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardIEC 61131-9 / IO-Link V1.1
StöraussendungEN 61000-6-4
StörfestigkeitEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6
SchockfestigkeitEN 60068, Teil 2-6, Teil 2-27
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 %
Klimatische BedingungenKlimaklasse 3K3
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussIO-Link M12, A-kodiert
Eingang M12, A-kodiert
Material
KontakteZink, CuNi-beschichtet
GehäuseKunststoff PC + PBT
Masse44 g
Abmessungen
Höhe32,3 mm
Breite15 mm
Länge77,2 mm
BauformFeldgehäuse

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242601
ECLASS 12.027242601
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICA-AI-I/U-IO-V1

Produktdokumentation: ICA-AI-I/U-IO-V1

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch ICA-AI-I/U-IO-V1 und ICA-AO-I/U-IO-V1GERPDF1235 KB
Parameterinformationen
Parameterdatenblatt / Parameter DatasheetENGPDF369 KB

Konstruktion / Simulation: ICA-AI-I/U-IO-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1522 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: ICA-AI-I/U-IO-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-6084AALLPDF174 KB
US CA ULCoC E223772 RepRef E223772-20171113ALLPDF441 KB
Konformitätserklärung
EU-KonformitätserklärungTDOC-5028BGERGERPDF196 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6905ALLPDF106 KB

Software: ICA-AI-I/U-IO-V1

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
IODD for ICA-AI-I/U-IO / IODD für ICA-AI-I/U-IOV1.01.000 / 2023-12-14ZIP156 KB

Zugehörige Produkte: ICA-AI-I/U-IO-V1

Zubehör von

Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 IO-Link-Portsfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwingbeschleunigung, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit
Temperatur, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Temperatur, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Messkopftemperatur: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) direkt am Montagepunktfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Stecker, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)fa
Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit
Temperatur, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Temperatur, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa
PROFINET and Modbus IO-Link Master mit 4 x IO-Link Class A und 4 x IO-Link Class B Portsfa
Ethernet-IO-Link-Master mit PROFINET-S2-Redundanzfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 4 Class A und 4 Class B IO-Link-Portsfa
Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwingbeschleunigung, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa
Firmware-Variante des ICE3-8IOL-G65L-V1D mit standardmässig aktiviertem Modbusfa
EtherNet/IP and Modbus IO-Link Master mith 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B Portsfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
IIoT Starter Kit

Verbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mit den neuen IIoT-Starter-Kits.