Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle – durchgängiger Informationsaustausch bis in die Cloud

IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle
IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle

Neben den ICE1*-Mastern für steuerungsbasierte Systeme stehen zwei Module für den Einsatz in cloudbasierten und hybriden Systemen zur Verfügung: Die IO-Link-Master der Serien ICE2 (EtherNet/IP) und ICE3 (PROFINET) unterstützen die führenden Übertragungsprotokolle EtherNet/IP, PROFINET und MODBUS TCP und bieten zusätzlich zum echtzeitfähigen Feldbusprotokoll eine OPC-UA-Schnittstelle.

Die offene Architektur von OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) eröffnet eine herstellerübergreifende, plattformunabhängige und interoperable Zusammenarbeit von Maschinen in der Produktion sowie die Kommunikation von Maschinen zu computer- oder cloudbasierten Systemen – und das sowohl im geschlossenen Netzwerk als auch via Internet.

Beide IO-Link-Master verfügen über ein vollständig webbasiertes Konfigurationskonzept zur Konfiguration aller Modulparameter sowie aller angeschlossenen IO-Link-Geräte (Web-IODD-Handling). Somit kann auf zusätzliche Software oder eine übergeordnete speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) verzichtet werden. Bei einem Modultausch oder einer Erweiterung lassen sich sämtliche Moduleinstellungen als separate Datei abspeichern und mithilfe der Module-Cloning-Funktion auf ein neues Gerät übertragen.

Mithilfe von OPC UA wird ein durchgängiger Informationsaustausch über alle Ebenen hinweg gewährleistet, sodass sich Prozesse in Anlagen noch effizienter gestalten lassen.


IO-Link-Master – vielseitig und zukunftssicher

Bis zu acht IO-Link-Geräte lassen sich an den IO-Link-Master anbinden.
Bis zu acht IO-Link-Geräte lassen sich an den IO-Link-Master anbinden.

Um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein, müssen Sensoren nicht einfach nur Prozessdaten an die Maschinensteuerung liefern, sondern auch mit unterschiedlichsten Empfängern kommunizieren und Sensordaten in übergeordnete Informationssysteme leiten bzw. von dort empfangen können. Die IO-Link-Master ermöglichen die effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen Leit- und Sensor-/ Aktuator-Ebene, da sie eine Gateway-Funktion zwischen Ethernet und IO-Link übernehmen. Sie sind optimiert für steuerungsbasierte Anwendungen. Dank der IO-Link-Master der Serie ICE1* ist die durchgängige Diagnose und Parametrierung von der Steuerungsebene bis in die Sensorebene möglich. Ebenso reduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten, vor allem in großen Serienanlagen, maßgeblich. Die IO-Link-Master ICE11 sind multiprotokollfähig und unterstützen PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link und MODBUS TCP.

Damit fügen sie sich optimal in das Anforderungsprofil innovativer Maschinen- und Anlagenbauer ein – und bilden dabei eine entscheidende Komponente der Sensorik4.0®.


IIoT-Starter-Kit – Verbindung von Sensoren in Ihrer Anlage mit der Cloud und Beginn der digitalen Transformation


Mit dem IIoT-Starter-Kit und den benutzerfreundlichen IO-Link-Mastern von Pepperl+Fuchs werden die einfache Visualisierung und Analyse von Sensordaten zur Realität. Entdecken Sie die Vorteile von IO-Link und erleben Sie die nahtlose Integration von IO-Link-Sensordaten in Ihre Industrie-4.0-Anwendung.

Das Kit enthält unter anderem:

  • Einen IO-Link-Master, (3) IO-Link-Sensoren, einen Ethernet-Switch, eine Stromversorgung, RFID-Transponder und alle notwendigen Kabel, um sofort zu beginnen
  • Eine Schnellstartanleitung zum Anschluss des IO-Link-Masters und von IO-Link-Geräten
  • Softwareschnittstellen für verschiedene Plattformen wie AWS, PTC oder AVEVA

Verbinden Sie Ihr Software-Dashboard über OPC UA oder MQTT zur einfachen Interpretation von Echtzeitdaten und starten Sie jetzt die digitale Transformation Ihrer Anlagen mit dem neuen IIoT-Starter-Kit von Pepperl+Fuchs!


IIoT Starter Kit

Verbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mit den neuen IIoT-Starter-Kits.

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle

Die IO-Link-Master der Serien ICE2 und ICE3 besitzen ein echtzeitfähiges Feldbusprotokoll sowie eine OPC-UA-Schnittstelle und sind damit bestens geeignet für Cloud-basierte Anwendungen. Lesen Sie mehr über mögliche Szenarien in unserem Blog.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.