Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ICA-AO-I/U-IO-V1
Produktbeschreibung |
IO-Link-Konverter mit analogem Ausgang (Strom/Spannung) |
Allgemeine Daten |
UL File Number | E223772 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 246 a |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED 1 | Gerätestatus, Diagnose |
LED 2 | IO-Link-Status |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 18 ... 30 V |
Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom | 230 mA |
Stromaufnahme | typ. 30 mA |
Überspannungsschutz | Kategorie II |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | IO-Link |
IO-Link-Version | 1.1 |
Geräte-ID | 0x0F0502 (984322) |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms |
Prozessdatenbreite | 16 Bit / 2 Byte |
"SIO Mode"-Unterstützung | nein |
Kompatibler Masterport-Typ | A, B |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 1 analoger Ausgang für Aktoren mit Analogeingang |
Auflösung | ADC: 24 Bit Prozessdaten: 16 Bit |
Genauigkeit | 0,1 % FS bei 25 °C |
Messbereich | Stromausgang oder Spannungsausgang, konfigurierbar: 0 … 20 mA 4 … 20 mA 0 … 10 V -10 … 10 V |
Sensorversorgung | 17 … 29,8 V DC ≤ 200 mA |
Ausgangsfilter | Mittelwertbildung der Prozessdaten, parametrierbar |
Temperatureinfluss | 45 ppm / °K |
Abtastrate | max. 200 Hz |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529:2000 |
Feldbusstandard | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1 |
Störaussendung | EN 61000-6-4 |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 |
Schockfestigkeit | EN 60068, Teil 2-6, Teil 2-27 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % |
Klimatische Bedingungen | Klimaklasse 3K3 |
Einsatzhöhe | 0 ... 2000 m |
Schock- und Stoßfestigkeit | 50 g, 11 ms, alle Achsen |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | IO-Link M12, A-kodiert Eingang M12, A-kodiert |
Material | |
| Kontakte | Zink, CuNi-beschichtet |
| Gehäuse | Kunststoff PC + PBT |
Masse | 44 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 32,3 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 77,2 mm |
Bauform | Feldgehäuse |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242601 |
ECLASS 12.0 | 27242601 |
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Details:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Produktdokumentation:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Konstruktion / Simulation:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Zulassungen:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Software:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Zugehörige Produkte:
ICA-AO-I/U-IO-V1
Zubehör von |
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 IO-Link-Portsfa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
PROFINET and Modbus IO-Link Master mit 4 x IO-Link Class A und 4 x IO-Link Class B Portsfa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Master mit PROFINET-S2-Redundanzfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 4 Class A und 4 Class B IO-Link-Portsfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
EtherNet/IP and Modbus IO-Link Master mith 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B Portsfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
Firmware-Variante des ICE3-8IOL-G65L-V1D mit standardmässig aktiviertem Modbusfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa |
|