Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Termination Board HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX
  • Systemboard für Schneider Electric, Tricon-CX-Serie von Triconex
  • Für 32-kanalige (16+16) AI-Karten 3722X und 3723X
  • Für 16 Module
  • Empfohlene Module: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Feldseite: Federklemmen, schwarz
  • Steuerungsseite: ELCO-Buchse, 56-polig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Versorgung
AnschlussX20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung4 A , jeweils für 16 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
Redundanz
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
Fehlermeldeausgang
AnschlussX20: Klemmen 1(+), 2(-)
Ausgangsartpotenzialfreier Transistorausgang , nicht kurzschlussfest , nicht gegen Überlast geschützt
Bemessungsspannung30 V DC
Bemessungsstrom100 mA
Signalpegelkein Fehler: (externe Spannung) - 1 V max. für 100 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
Versorgungsfehler: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseite4 Federklemmen pro Modul , schwarz
SteuerungsseiteELCO-Buchse, 56-polig
Versorgungsteckbare Federklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Federklemmen , schwarz
AderquerschnittFederklemmen 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 675 g
Abmessungen216 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe200 mm
Breite216 mm
Tiefe163 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127219901
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Funktion

Die Funktion des Termination Boards und die Belegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen des Triconex-Systems Tricon CX angepasst.

Das Signal wird über den Systemstecker an das sicherheitstechnische System ausgegeben.

Informationen über eine fehlende Versorgungsspannung der Trennbarrieren stehen dem System am potenzialfreien Transistorausgang zur Verfügung.

Das Termination Board besitzt ein robustes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.

Das Termination Board wird im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60175 montiert.

Produktdokumentation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Pinout TableENGPDF140 KB
Kurzanleitungen
KurzanleitungGERPDF3247 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Zulassungen: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4807ALLPDF41 KB

Zugehörige Produkte: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Zubehör

2 x 16-kanalig, 24 V DC-Versorgung, Geeignet für HART-Kommunikation, Zwei RS 485-Anschlüsse, Zur Verwendung mit HiC-Termination Boards, LED-Anzeige für Status der Versorgung, Aufteilung: 2 x 16pa

32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa

Für HiC-Termination Boards, 1 Stück für Termination Board mit 8 Steckplätzen, 2 Stück für Termination Board mit 16 Steckplätzenpa
Für Klemmstellenkompensation von HiC2081, Für HiC-Termination Boards, Verpackungseinheit: 8 Stückpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa