Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | X20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-) | |
Nennspannung | 24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine | |
Spannungsfall | 0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Absicherung | 4 A , jeweils für 16 Module | |
Verlustleistung | ≤ 500 mW , ohne Module | |
Verpolschutz | ja | |
Redundanz | ||
Versorgung | Redundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert. | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | X20: Klemmen 1, 2 | |
Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt | |
Schaltverhalten | kein Fehler: Relaiskontakt geschlossen Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet |
|
Kontaktbelastung | 30 V DC, 1 A | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED - LED blinkt: Versorgungsfehler |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | ||
Feldseite | explosionsgefährdeter Bereich: 4 Federklemmen pro Modul , blau | |
Steuerungsseite | nicht explosionsgefährdeter Bereich: Sub-D-Stecker , 37-polig | |
Versorgung | steckbare Federklemmen , schwarz | |
Fehlerausgang | steckbare Federklemmen , schwarz | |
Aderquerschnitt | 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG) | |
Material | Gehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt | |
Masse | ca. 655 g | |
Abmessungen | 216 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 216 mm | |
Tiefe | 163 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 022 | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Nicht explosionsgefährdeter Bereich | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Galvanische Trennung | ||
Feldstromkreis/Steuerstromkreis | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0327 | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx CES 06.0003 | |
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27219901 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Die Funktion des Termination Boards und die Belegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen des FBM-Systems von Foxboro angepasst.
Das Signal wird über den Systemstecker an das Prozessleitsystem ausgegeben.
Dem System stehen Informationen über eine fehlende Versorgungsspannung der Trennbausteine als potenzialfreier Kontakt zur Verfügung.
Das Termination Board besitzt ein robustes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.
Das Termination Board wird im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60175 montiert.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 137 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Kurzanleitung | GER | 2809 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 162 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1194 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0003 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322308004238 (Singapore) | ALL | 1842 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 06 ATEX 022 | ALL | 869 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5881 (P508977) | ALL | 100 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20100930 | ALL | 478 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-4808AGER | GER | 183 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|