Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HiATB01-HART-2X16
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

HART Communication Board HiATB01-HART-2X16

HiATB01-HART-2X16
  • 2 x 16-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • Geeignet für HART-Kommunikation
  • Zwei RS 485-Anschlüsse
  • Zur Verwendung mit HiC-Termination Boards
  • LED-Anzeige für Status der Versorgung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiATB01-HART-2X16

Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC SELV/PELV
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
Redundanz
VersorgungRedundanz möglich. Jede Versorgung ist entkoppelt und abgesichert (500 mA).
Anzeigen/Einstellungen
Anzeigeelemente- grüne LED H1 - Versorgung I
- grüne LED H2 - Versorgung II
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen für 2,5 mm2, fest
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 30 % glasfaserverstärkt
Masseca. 190 g
Abmessungen50 x 200 x 163 mm , Höhe inklusive Modulbestückung
Höhe163 mm
Breite50 mm
Länge200 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Bezeichnungoptionales Zubehör:
- HART-Multiplexer-Master HiDMux2700
- HART-Verbindungskabel HiACA-UNI-FLK34-*M*

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242690
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiATB01-HART-2X16

Produktdokumentation: HiATB01-HART-2X16

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - HART Interface Solutions H-SystemGERPDF454 KB
Handbücher
Handbuch DTM-Beschreibung HiDMux2700GERPDF2323 KB

Konstruktion / Simulation: HiATB01-HART-2X16

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Zugehörige Produkte: HiATB01-HART-2X16

Zubehör
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa