Versorgung |
Anschluss | X20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-) |
Nennspannung | 24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine |
Spannungsfall | 0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Absicherung | 4 A , jeweils für 32 Module |
Verlustleistung | ≤ 500 mW , ohne Module |
Verpolschutz | ja |
Redundanz |
Versorgung | Redundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert. |
Fehlermeldeausgang |
Anschluss | Fehlerbus (Fault) : X20: Klemmen 1, 2
|
Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt |
Schaltverhalten | Fehlerbus (Fault) - kein Fehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geschlossen - Versorgungsfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet - Modulfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet |
Kontaktbelastung | Fehlerbus (Fault) : 30 V DC , 1 A , siehe Fehlermeldeboard |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | |
| Feldseite | explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen , blau |
| Steuerungsseite | nicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig |
| Versorgung | steckbare Schraubklemmen , schwarz |
| Fehlerausgang | steckbare Schraubklemmen , schwarz |
Aderquerschnitt | Schraubklemmen: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG) |
Material | Gehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt |
Masse | ca. 1470 g |
Abmessungen | 432 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 163 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 022 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
Nicht explosionsgefährdeter Bereich | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Galvanische Trennung | |
| Feldstromkreis/Steuerstromkreis | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | E106378 |
| Control Drawing | 116-0327 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx CES 06.0003 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |