Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Termination Board HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL
  • Systemboard für Schneider Electric, Tricon-Serie von Triconex
  • Zulassung TAN48
  • Für 64-kanalige (32+32) DI-Karte 3564
  • Für 32 Module
  • Empfohlenes Modul: HiC2821 (DI)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen, blau
  • Nicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Versorgung
AnschlussX20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung4 A , jeweils für 32 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
Redundanz
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
Fehlermeldeausgang
AnschlussFehlerbus (Fault) : X20: Klemmen 1, 2
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
SchaltverhaltenFehlerbus (Fault)
- kein Fehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geschlossen
- Versorgungsfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet
- Modulfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet
KontaktbelastungFehlerbus (Fault) : 30 V DC , 1 A , siehe Fehlermeldeboard
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
KonfigurationJumper SW1: Auswahl der Karte
- Position 1: DI-Karte 3564
- Position 2: n.a. (Werkseinstellung)
- Position 3: DI-Karte 3504E
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseiteexplosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen , blau
Steuerungsseitenicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 1470 g
Abmessungen432 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe200 mm
Breite432 mm
Tiefe163 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 022
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0327
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0003
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Funktion

Die Funktion des Termination Boards und die Pinbelegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen des Triconex-Systems angepasst.

Das Termination Board besitzt einen Fehlerbus (Fault), der auf redundante Anschlussklemmen herausgeführt ist. Über diesen Fehlerbus werden Versorgungsfehler und Modulfehler gemeldet. Die Fehlersignale mehrerer Termination Boards lassen sich zusammenschalten und können optional über ein Fehlermeldeboard ausgewertet werden. Die Fehlersignale stehen dann dem übergeordneten Steuerungssystem als potenzialfreier Kontakt zur Verfügung.

Das Termination Board wird in einem robusten Kunststoffgehäuse geliefert. Diese Bauweise gestattet eine schnelle, zuverlässige Montage auf der 35-mm-Hutschiene nach  EN 60715 im Schaltschrank.

Produktdokumentation: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Pinout TableENGPDF112 KB
Kurzanleitungen
KurzanleitungGERPDF3365 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF162 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Zulassungen: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1194 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0003ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)CESI 06 ATEX 022ALLPDF869 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0855ALLPDF869 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20100930ALLPDF478 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0632EALLPDF50 KB

Zugehörige Produkte: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Zubehör

Für HiC-Termination Boards, 1 Stück für Termination Board mit 8 Steckplätzen, 2 Stück für Termination Board mit 16 Steckplätzenpa
1-kanalig, 24 V DC-Versorgung, Zur Überwachung von bis zu 16 HiC-Termination Boards, Relaiskontaktausgang, LEDs für Versorgungs- und Fehlerstatuspa
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 Relaiskontaktausgänge, Fehler-Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa