Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
TB-DO16-MO-CDO
Versorgung |
Bemessungsspannung | 24 ... 48 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbarrieren |
Bemessungsstrom | 8 A |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529 |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -15 ... 50 °C (5 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -15 ... 55 °C (5 ... 131 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % , nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | 1 g , 16 ms (in jede Richtung) |
Schwingungsfestigkeit | < 15 Hz, Amplitude ± 2,5 mm/15 Hz |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
TB-DO16-MO-CDO
Produktdokumentation:
TB-DO16-MO-CDO