Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

HART Termination Board HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02
  • Ersatz für Yokogawa Centum 3000 CS AAI835-Feldanschluss
  • 32 E/A-Kanäle
  • 16 analoge Eingangskanäle und 16 analoge Ausgangskanäle
  • 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter oder Ventile
  • Kurzschlussfest
  • Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Versorgung
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Absicherung3,15 A , 5 x 20 mm
Verlustleistung0,7 W , mit Multiplexer
Verpolschutznein
HART-Signal-Kanäle (eigensicher)
HART-Signal-Kanäle
Anzahl der Kanäle32 asymmetrische Signalschleifen
Redundanz
Versorgungnein
Galvanische Trennung
HART-Signal-Kanäle30 V DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
Aderquerschnitt2,5 mm2 (16 AWG)
AnschlussFeldseite: Schraubklemmen
Prozessseite: KS-Stecker (proprietär)
RS 485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen
Versorgung: abziehbare Schraubklemmen
Masseca. 500 g
Abmessungen330 x 107 x 208 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung mit HiDMux2700
Höhe107 mm
Breite330 mm
Tiefe208 mm
BefestigungHutschienenmontage
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242690
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Funktion

Das Termination Board dient zur Integration des Multiplexers HiDMux2700 in ein Yokogawa-Centum-3000-CS-System.

Durch Aufstecken des Multiplexers und der entsprechenden Wahl der Leitsystemoption wird ein Zugriff auf die HART-Signale ermöglicht. Gleichzeitig wird der Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung und zusätzlichen Schaltschränken vermindert.

Das HART-Termination Board bietet eine robuste Lösung, um die HART-Kommunikation zu bis zu 32 Feldgeräten herzustellen. Es erlaubt den Ersatz der Standard-Leitsystem-Termination Boards.

Produktdokumentation: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch DTM-Beschreibung HiDMux2700GERPDF2323 KB
Handbuch HiDMux2700GERPDF8545 KB

Zulassungen: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B046CALLPDF41 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-B0G2ALLPDF39 KB

Zugehörige Produkte: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Zubehör von

32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa