Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Isolierhülse ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

Produktbeschreibung
Isolierhülse mit Außendurchmesser 38 mm, Innendurchmesser 30 mm
Mechanische Daten
MaterialPPS-GF40
Abmessungen
Außendurchmesser38 mm
Innendurchmesser30 mm
Länge60 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

Zugehörige Produkte: ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

Zubehör von
Gehäuse ∅ 93 mm, Hohlwelle, Bis zu 5000 Impulse, Universeller Ausgangstreiber, BlueBeam-Technologie für höchste Präzision, Gehäusetyp: 93 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa