Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kupplung 9401 8*10

9401 8*10
  • Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
  • Stark schwingungsdämpfend
  • Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Geringe Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Keine bewegten Teile
  • Sehr robuste Ausführung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  9401 8*10

Produktbeschreibung
Federstahlkupplung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesserd1 = 8 mm , d2 = 10 mm
Material
FederFederstahl, vernickelt
EndstückZink-Druckguss
Masse100 g
Drehzahlmax. 3000 min
Max. Drehmoment1,5 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,2 Nm
Radialversatzmax. ± 1,5 mm
Axialversatzmax. ± 1 mm
Winkelfehlermax. ± 5 °
Verdrehwinkelbei Drehmoment 0,75 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts40 °
Drehrichtung links60 °
Trägheitsmoment95 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben M5 x 6, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 3 Nm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 8*10

Zugehörige Produkte: 9401 8*10

Zubehör von
Inkremental-Drehgeber, Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 2500 Striche, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Inkremental-Drehgeber, Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 2500 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa
Kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Tangentialer Kabelabgang, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa
Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa