Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
9409 8*8
Produktbeschreibung |
Balgkupplung |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) |
Mechanische Daten |
Wellendurchmesser | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm |
Material | |
| Flansch | Aluminium, eloxiert |
| Balg | Edelstahl |
Masse | ca. 16 g |
Drehzahl | max. 10000 min -1 |
Max. Drehmoment | 1 Nm |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,5 Nm |
Radialversatz | max. ± 0,3 mm |
Axialversatz | max. ± 0,5 mm |
Winkelfehler | max. ± 4 ° |
Drehfedersteife | 140 Nm / rad |
Radialfedersteife | 10 N / mm |
Trägheitsmoment | 9 g cm2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9409 8*8
Zugehörige Produkte:
9409 8*8
Zubehör von |
|
|
|
Inkremental-Drehgeber, Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 2500 Striche, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa |
|
|
|
|
Inkremental-Drehgeber, Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 2500 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa |
|
|
|
|
Kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Tangentialer Kabelabgang, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa |
|
|
|
|
Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Gehäusetyp: 50 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa |
|