Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kupplung 9409 6*8

9409 6*8
  • Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Sehr große Drehfedersteife
  • Material Edelstahl und eloxiertes Aluminium

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  9409 6*8

Produktbeschreibung
Balgkupplung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 8 mm
Material
FlanschAluminium, eloxiert
BalgEdelstahl
Masseca. 16 g
Drehzahlmax. 10000 min -1
Max. Drehmoment1 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,5 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,5 mm
Winkelfehlermax. ± 4 °
Drehfedersteife140 Nm / rad
Radialfedersteife10 N / mm
Trägheitsmoment9 g cm2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9409 6*8

Zugehörige Produkte: 9409 6*8

Zubehör von
4 Bit Multiturn, ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Druckfest gekapselt, Abnehmbare Bushaube, Gehäusetyp: 78 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Analogausgang, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Eingangstyp: untere Messbereichsgrenze (Set 1), Ausgangstyp: 1 Analogausgang, Stromfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 25 Bit Multiturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFIBUS, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
EtherCAT-Schnittstelle, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: EtherCAT®, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherCAT®
CoE (CANopen over Ethercat, gemäß CiA-Profil DS-301 und Geräteprofil CiA DS-406), Physikalisch: Ethernetfa
Sehr kleine Baugröße, Hohe Klima-Resistenz, 4 Bit Multiturn, Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang, Überspannungs- und Verpolschutz, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Analogausgang, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Eingangstyp: untere Messbereichsgrenze, Ausgangstyp: analoger Spannungsausgang oder analoger Stromausgang (siehe Typenschlüssel)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherCAT-Schnittstelle, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: EtherCAT®, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherCAT®
CoE (CANopen over Ethercat, gemäß CiA-Profil DS-301 und Geräteprofil CiA DS-406), Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspur, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspur, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Multiturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Übertragung der Positionsdaten mit 4 AS-Interface-Slaves, Parametrierung und Adressierung über AS-Interface, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: AS-Interface, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: AS-Interfacefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 13 Bit Singleturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Übertragung der Positionsdaten mit 4 AS-Interface-Slaves, Parametrierung und Adressierung über AS-Interface, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: AS-Interface, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: AS-Interfacefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 30 Bit Multiturn, Galvanisch entkoppelte CAN-Schnittstelle, 2 Endschalter, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 16 Bit Singleturn, Galvanisch entkoppelte CAN-Schnittstelle, 2 Endschalter, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Galvanisch entkoppelte DeviceNet-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: DeviceNet, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: DeviceNetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Galvanisch entkoppelte DeviceNet-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: DeviceNet, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: DeviceNetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherNet/IP, Bis zu 30 Bit Multiturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: EtherNet/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherNet/IP, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit Multiturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig), Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFINET, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IO, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherNet/IP, Bis zu 16 Bit Singleturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: EtherNet/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherNet/IP, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit Singleturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig), Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFINET, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IO, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 25 Bit Multiturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe, Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Parallel, Schnittstellentyp: Gegentakt, parallel , kurzschlussfest, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 13 Bit Singleturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe, Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Parallel, Schnittstellentyp: Gegentakt, parallel , kurzschlussfest, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 30 Bit Multiturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFIBUS, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 16 Bit Singleturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFIBUS, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 1024 oder 2048 Signalperioden, Servo- oder Klemmflansch, Temperaturkompensierte, interpolierbare Spannungssignale, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Sinus/Cosinus, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Sicherer Drehgeber durch integrierte Funktionale Sicherheit, Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar, TÜV zertifiziert, Geeignet als Motorfeedbacksystem für sichere Antriebe gemäß IEC 61800-5-2, Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Sinus/Cosinus, Applikation: Sicherheitsfunktion, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Sehr kleine Baugröße, Hohe Klima-Resistenz, 4 Bit Multiturn, Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang, Überspannungs- und Verpolschutz, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Analogausgang, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Eingangstyp: untere Messbereichsgrenze, Ausgangstyp: analoger Spannungsausgang oder analoger Stromausgang (siehe Typenschlüssel)fa
Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 1500 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Tangentialer Kabelabgang, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspur, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: J1939fa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 42 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: EtherCAT, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherCAT®
CoE (CANopen over Ethercat, gemäß CiA-Profil DS-301 und Geräteprofil CiA DS-406)fa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Gesamtauflösung, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Absolutwert-Drehgeber der innovativen Pure Line, Vollwelle, IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose, Geeignet für Condition Monitoring, Messbereich, Drehrichtung und Schaltsignale parametrierbar, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: IO-Link, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: IO-Linkfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 42 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFINET, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: EtherCAT, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: EtherCAT®
CoE (CANopen over Ethercat, gemäß CiA-Profil DS-301 und Geräteprofil CiA DS-406)fa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFIBUS, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUS DP
DPV0, DPV1, DPV2fa
Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: PROFIBUS, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUS DP
DPV0, DPV1, DPV2fa
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFINET, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: PROFINET, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Vollwelle, Bis 30 Bit Gesamtauflösung, Redundante CANopen-Schnittstelle, Unabhängige optische und magnetische redundante Abtastung, Redundante Anschlussmöglichkeit bei 2 Steckern, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: CANopen, Erfassungsart: optische und magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: SSI, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspur, Eingangstyp: Zählrichtungsauswahl (V/R)fa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 42 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: J1939, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: J1939fa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: J1939, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: J1939fa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: J1939, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: J1939fa
Absolutwert-Drehgeber der innovativen Performance Line, Vollwelle, Postion und Wellengeschwindigkeit, IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose, Geeignet für Condition Monitoring, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: IO-Link, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: IO-Linkfa