Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
9460
Produktbeschreibung |
Edelstahl-Balgkupplung |
Mechanische Daten |
Material | rostfreier Stahl |
Masse | 55 g |
Drehzahl | max. 7000 min |
Max. Drehmoment | 1 Nm |
Radialversatz | max. ± 0,2 mm |
Axialversatz | max. ± 0,6 mm |
Winkelfehler | max. ± 3 ° |
Trägheitsmoment | 43 kg m2 x 10-7 |
Befestigung | Klemmschrauben |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9460