Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
9404 12*12
Produktbeschreibung |
Federscheibenkupplung |
Mechanische Daten |
Wellendurchmesser | d1 = 12 mm , d2 = 12 mm |
Material | |
| Flansch | Aluminium |
| Federscheiben | Kunststoff |
Masse | ca. 28 g |
Drehzahl | max. 12000 min -1 |
Max. Drehmoment | 0,6 Nm |
Radialversatz | max. ± 0,3 mm |
Axialversatz | max. ± 0,4 mm |
Winkelfehler | max. ± 2,5 ° |
Drehsteifigkeit | 50 Nm / rad |
Befestigung | Klemmflansch |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9404 12*12
Zugehörige Produkte:
9404 12*12
Zubehör von |
|
|
|
Bis zu 1250 Striche, Rechteckbauform, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: Quaderförmig, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa |
|