Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
9409 10*12
Produktbeschreibung |
Balgkupplung |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) |
Mechanische Daten |
Wellendurchmesser | d1 = 10 mm , d2 = 12 mm |
Material | |
| Flansch | Aluminium, eloxiert |
| Balg | Edelstahl |
Masse | ca. 16 g |
Drehzahl | max. 10000 min -1 |
Max. Drehmoment | 1 Nm |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,5 Nm |
Radialversatz | max. ± 0,3 mm |
Axialversatz | max. ± 0,5 mm |
Winkelfehler | max. ± 4 ° |
Drehfedersteife | 140 Nm / rad |
Radialfedersteife | 10 N / mm |
Trägheitsmoment | 9 g cm2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9409 10*12