Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Montagezubehör ACC-SET-ENI11HD-R16

ACC-SET-ENI11HD-R16

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ACC-SET-ENI11HD-R16

Produktbeschreibung
Montagezubehör für Steckhohlwelle 16 mm
Mechanische Daten
MaterialEdelstahl 1.4571 / AISI 316Ti
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 Zentrierring Ø16
1 Innensechskantschraube M6 x 55 (ISO 4762)
1 Innensechskantschraube M6 x 45 (ISO 4762)
1 Innensechskantschraube M6 x 35 (ISO 4762)
1 Unterlegscheibe M6 (ISO 7090)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI11HD-R16

Zugehörige Produkte: ACC-SET-ENI11HD-R16

Zubehör von
Bis zu 2500 Striche, Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration, Steckhohlwelle, Schutzart IP66 / IP67 / IP69K, Optional: Elektrisch isolierte Welle für eine Durchschlagsfestigkeit bis 2,5 kV, Gehäusetyp: Sonstige, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Applikation: Heavy-Duty-Drehgeber, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)fa