Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gelenkarm ACC-ROD-ENI11HD-070

ACC-ROD-ENI11HD-070

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ACC-ROD-ENI11HD-070

Produktbeschreibung
Gelenkarm, 70 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 Gelenkarm, 70 mm
1 Sechskantschraube M6 x 25 (ISO 4017)
1 Sechskantmutter M6 (ISO 7040)
4 Unterlegscheibe M6 (ISO 7090)
2 Abstandsbuchse

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-ROD-ENI11HD-070

Konstruktion / Simulation: ACC-ROD-ENI11HD-070

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP233 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: ACC-ROD-ENI11HD-070

Zubehör von
Bis zu 2500 Striche, Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration, Steckhohlwelle, Schutzart IP66 / IP67 / IP69K, Optional: Elektrisch isolierte Welle für eine Durchschlagsfestigkeit bis 2,5 kV, Gehäusetyp: Sonstige, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Applikation: Heavy-Duty-Drehgeber, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)fa
Bis zu 2500 Striche, Variable Hohlwelle bis ∅28 mm, Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration, Schutzart IP66 / IP67 / IP69K, Optional: Elektrisch isolierte Welle für eine Durchschlagsfestigkeit bis 2,5 kV, Gehäusetyp: Sonstige, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Applikation: Heavy-Duty-Drehgeber, Erfassungsart: optische Abtastungfa