Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Produktbeschreibung |
Demontageset für Drehgeber ENI11HD |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | 1 Innensechskantschraube M8 x 70 (ISO 4762) 1 Gewindestift M6 x 20 (ISO 4026) |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Zugehörige Produkte:
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Zubehör von |
|
|
|
Bis zu 2500 Striche, Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration, Steckhohlwelle, Schutzart IP66 / IP67 / IP69K, Optional: Elektrisch isolierte Welle für eine Durchschlagsfestigkeit bis 2,5 kV, Gehäusetyp: Sonstige, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Applikation: Heavy-Duty-Drehgeber, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental (siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)fa |
|