Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Industrielle Kommunikation ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH
  • Erleben Sie die Vorteile von IO-Link
  • Erfahren Sie, wie einfach es ist, IO-Link-Daten in Ihre I4.0-Strategie zu integrieren
  • Kurzanleitung für grundlegende Konnektivität mit dem IO-Link-Master
  • Detaillierte Anweisungen für die MQTT- und OPC UA-Konnektivität
  • PROFINET-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Produktbeschreibung
IIoT-Starter-Kit mit IP67 PROFINET Master

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242602
ECLASS 12.027242602
ECLASS 11.027242602
ECLASS 10.0.127242602
ECLASS 9.027242602
ECLASS 8.027242602
ECLASS 5.127242602
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Funktion

Erfahren Sie, wie Sie Sensordaten mit diesem IIoT-Starterset und unseren einfach zu bedienenden IO-Link-Mastern visualisieren und analysieren können. Jedes Set enthält die folgenden Komponenten für einen schnellen Einstieg:

  • Einen IO-Link-Master mit 8 Eingängen/Ausgängen

  • Zwei IO-Link-Schwingungssensoren

  • Alle erforderlichen Kabel, einschließlich Ethernet-Bus-Kabel und Verbindungskabel mit Buchse

  • Einen industrietauglichen Box Thin Client für den Dauerbetrieb, der moderne Ultra HD-Setups (4K) mit 60 Hz unterstützt

  • Ein Netzteil PS1000 von Pepperl+Fuchs (100 VAC bis 240 VAC Weitbereichseingang; Ausgang 24 VDC, 5 A, 120 W)

Das Set enthält eine Liste mit Protokolldetails sowie Anweisungen, die den Benutzer durch die Einrichtung und die IO-Link-Master-Konfigurationen führen.

Zugehörige Produkte: ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Passende Systemkomponenten
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Passende Systemkomponenten
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phasig, Gehäusebreite 32 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Verbindungskabel für BTCpa
IIoT Starter Kit

Verbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mit den neuen IIoT-Starter-Kits.

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle

Die IO-Link-Master der Serien ICE2 und ICE3 besitzen ein echtzeitfähiges Feldbusprotokoll sowie eine OPC-UA-Schnittstelle und sind damit bestens geeignet für Cloud-basierte Anwendungen. Lesen Sie mehr über mögliche Szenarien in unserem Blog.