Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 865 ... 868 MHz |
Polarisation | linear |
Speicher |
Chip Typ | Higgs-3 (Alien) |
Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit |
Memory Bank 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit |
Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit |
Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 50 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 302208 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 |
Material | |
| Gehäuse | PA 6 |
Montage | |
| Auf Metall | ja |
Masse | 6 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 4,8 mm |
| Breite | 12,8 mm |
| Länge | 31,7 mm |
Bauform | Quaderförmig |
Hinweis | Verpackungseinheit 10 Stück |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
Produktdokumentation:
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
Konstruktion / Simulation:
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
Zulassungen:
IUC76-F203-M-FR1 10pcs