Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RFID-Transponder IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • 64 Bit Fixcode
  • 896 Bit Speicher frei verfügbar
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • ATEX-Zulassung für Zone 1 und Zone 21
  • Konform mit ISO 15693

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Produktbeschreibung
Datenträger für Ex-Bereich
Allgemeine Daten
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Speicher
Chip TypI-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Richtlinienkonformität
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Material
GehäusePolyurethan (PUR)
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Abmessungen
Höhe10 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 50 Stück

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Informationsmaterial: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Wartungssicherung für feuergefährliche ArbeitenGERPDF481 KB
Applikationsbericht - RFID-Systeme beim industriellen MetallstanzenGERPDF716 KB

Produktdokumentation: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Operating instructions IQC21-30-EX-smart-DOME* / Betriebsanleitung IQC21-30-EX-smart-DOME*ALLPDF1142 KB
Handbücher
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Zulassungen: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Bureau Veritas ATEXEPS 15 ATEX 1 1011 XALLPDF816 KB
Konformitätserklärung
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU-KonformitätserklärungTDOC-0219EGERGERPDF361 KB

Zugehörige Produkte: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Zubehör von
RFID-Schreib-/Lesegerät HF für den Ex-Bereich, ISO 15693 für IDENTControlfa
RFID-Schreib-/Lesegerät HF für den Ex-Bereich, ISO 15693 für IDENTControlfa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …