Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQC37-30
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 26 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | FRAM MB89R112 (Fujitsu) |
FRAM | 8 kByte |
UID | 64 Bit |
Speicherorganisation | 32 Byte/Block |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | unbegrenzt |
Datenhaltezeit | 10 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 nach EN 60529 |
Material | |
| Gehäuse | PA6T/6I-GF50 |
Montage | |
| In Luft | ja |
Masse | 3 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 2,8 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Bauform | Zylindrisch |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQC37-30
Produktdokumentation:
IQC37-30