Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RFID-Transponder IUC76-F205-M-FR2 10pcs

IUC76-F205-M-FR2 10pcs
  • Arbeitsfrequenz 902 … 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage auf Metall

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUC76-F205-M-FR2 10pcs

Produktbeschreibung
Datenträger
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz902 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Speicher
Chip TypHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit50 Jahre
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
200 °C (392 °F) für 3 Stunden
220 °C (428 °F) für 30 Minuten
Mechanische Daten
SchutzartIP68
Material
GehäuseKeramik
Montageaufklebbar
Auf Metallja
Masse1,4 g
Abmessungen
Höhe3,08 mm
Breite7,08 mm
Länge12,8 mm
BauformQuaderförmig
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC76-F205-M-FR2 10pcs

Informationsmaterial: IUC76-F205-M-FR2 10pcs

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - RFID-Systeme beim industriellen MetallstanzenGERPDF716 KB

Konstruktion / Simulation: IUC76-F205-M-FR2 10pcs

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP36 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …