Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesekopf UHF für IDENTControl, Europa |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 865 … 868 MHz: EU, Türkei Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage |
|
Abgestrahlte Leistung | 3 … 100 mW ERP einstellbar | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Betriebsbereitschaft | |
LED gelb | Schreib-/Leseoperation erfolgreich | |
LED blau | Sendebetrieb | |
Elektrische Daten | ||
Stromaufnahme | ≤ 95 mA | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,9 W | |
Versorgung | aus der IDENTControl | |
Überspannungsschutz | Kategorie 2 | |
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 302208 EN 62368-1 EN 50364 |
|
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Klassifizierung | Umgebungssituation A (kontrollierte Umgebung) | |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Sende-Dauerbetrieb) |
|
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 | |
Material | ||
Gehäuse | PA 6.6 | |
Masse | 700 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 47 mm | |
Breite | 165 mm | |
Länge | 165 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Der Schreib-/Lesekopf arbeitet im UHF-Frequenzbereich und ist optimiert für den industriellen Einsatz bei kürzeren Distanzen. Das Gerät schreibt und liest passive Transponder nach EPC Gen2 ( ISO/IEC 18000-63). Der Schreib-/Lesekopf entspricht den jeweiligen Funkvorschriften.
Der Schreib-/Lesekopf kann in Europa eingesetzt werden.
Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung werden unterstützt. Der Schreib-/Lesekopf wird über einen M12-Steckverbinder an die IDENTControl-Auswerteeinheit angeschlossen. Der Benutzer kann den Status des Schreib-/Lesekopfs anhand der integrierten LEDs überwachen.
Der Schreib-/Lesekopf hat einen typischen Erfassungsbereich von etwa 1 m, der vom verwendeten Transponder mitbestimmt wird und durch die Einstellung der Sendeleistung angepasst werden kann. Weitere Einflussfaktoren sind der Auf- bzw. Einbau für die spezifische Anwendung und die umgebenden Materialien, insbesondere Metall. Die separat angegebenen Schreib- und Leseabstände für die jeweiligen Transponder sind in einem Testlabor unter idealen Bedingungen ermittelt worden. Für die tatsächlichen Schreib- und Leseabstände unter realen Bedingungen muss die Kombination Schreib-/Lesekopf und Transponder in der gewünschten Anwendung getestet werden.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1114 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|