Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schreib-/Lesekopf für den Ex-Bereich IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex
  • Explosionsgeschütztes Gehäuse
  • Kompaktes, leistungsstarkes UHF RFID-Schreib-/Lesegerät für mittlere Reichweiten
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Einfache Bedienung und Konfiguration über integrierten Webserver
  • EtherNet/IP-Schnittstelle
  • PROFINET IO Protokoll
  • OPC UA Server und AutoID Companion Specification ermöglicht standardisierte Kommunikation
  • Einfache Integration auch in IT-Systeme über REST API
  • IECEx-Zulassung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Produktbeschreibung
RFID-Schreib-/Lesegerät
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA, Kanada, Mexiko
Weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 1250 mW EIRP einstellbar
UL File NumberE254700
MTBF55 a (Betrieb bei +40 °C)
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
LED Link/Trafficgrün: Verbindung zum Netzwerk
gelb: blinkt im Rhythmus der Sendedaten
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 500 mA
Leistungsaufnahme≤ 10 W
Überspannungsschutz Kategorie 2
Schnittstelle 1
PhysikalischEthernet
ProtokollHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID Companion Specification)
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
Schnittstelle 2
PhysikalischEthernet
ProtokollHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID Companion Specification)
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
IFT-Zulassung
ZertifikatPEPEIU23-25034
FunkzulassungUSA: Contains FCC IREIURF190
Kanada: Contains 7037A-IURF190
Umgebungsbedingungen
KlassifizierungUmgebungssituation A (kontrollierte Umgebung)
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartNEMA Typ 4X, 7
AnschlussSpannungsversorgung und Ethernet: 20-m-Kabel mit Anschlussleitungen
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
UnterteilAluminium-Druckguss
Masseca. 7720 g
Abmessungen
Höhe133,5 mm
Breite204 mm
Länge204 mm
Kabellänge20 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Funktion

Das kompakte Lese-/Schreibgerät IUT-F190-B40-FR2-02-20M-EX arbeitet im UHF-Frequenzbereich und ist für den industriellen Einsatz über mittlere Entfernungen optimiert. Das Gerät schreibt und liest passive Transponder gemäß EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63). Das Lese-/Schreibgerät entspricht den jeweiligen lokalen Funkbestimmungen. Es werden umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung unterstützt. Der Anwender kann den Status des Schreib-/Lesegeräts anhand der integrierten LEDs überwachen. Das Lese-/Schreibgerät hat eine typische Reichweite von ca. 2 m, die durch den verwendeten Transponder bestimmt wird und durch Einstellen der Übertragungsleistung angepasst werden kann. Weitere Einflussfaktoren sind die Montage oder Installation für die spezifische Anwendung und die umgebenden Materialien, insbesondere Metall. Für die tatsächliche Lese- und Schreibreichweite unter realen Bedingungen muss die Kombination aus explosionssicherem Lese-/Schreibgerät und Transponder in der gewünschten Anwendung getestet werden. Diese explosionssichere Einheit wird mit einem 20-m-Pigtail-Kabel geliefert, das bereits an der Einheit angebracht ist. Das Kabel kann direkt durch ein gerades Stück Kabelrohr geführt und am endgültigen Ziel angeschlossen werden, nachdem es durch das Kabelrohr geführt wurde. Die Kabelrohrdichtung wurde bereits gegossen, so dass keine gefährlichen Gase über die Kabelrohrverschraubung in das Gehäuse eindringen können. Die Abdeckung muss nicht entfernt werden. Sie kann jedoch entfernt werden, wenn der Lesekopf IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 in Zukunft ausgetauscht werden muss.

Informationsmaterial: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - RFID UHF-F190 PortfolioGERPDF861 KB
Applikationsbericht - Eindeutige Identifikation von Reifenrohlingen bei der VulkanisationGERPDF322 KB
Applikationsbericht - Synchrone Erfassung verschiedener Objekte auf LadungsträgerGERPDF334 KB

Produktdokumentation: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - IUH-F190-V1*GERPDF1826 KB
Handbücher
Handbuch IUT-F190-B40-2V1D-*GERPDF4783 KB
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Zulassungen: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada Radio Approval7037A-IURF190ALLPDF1239 KB
Canada, USA ULCoC 2021-12-14-E468231ALLPDF509 KB
Mexico CertificateNYC-2302CT0666-01AALLPDF697 KB
Mexico Radio ApprovalPEPEIU23-25034ALLPDF265 KB
ODVA Ethernet/IP12148.01ALLPDF126 KB
USA FCC ApprovalIREIURF190ALLPDF118 KB
Konformitätserklärung
FCC Suppliers Declaration of Conformity / FCC-Konformitätserklärung des LieferantenDOC-5270ALLPDF280 KB

Zugehörige Produkte: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Zubehör
RFID-Transponderfa
RFID-Transponderfa
RFID-Transponderfa
RFID-Transponderfa
Transponder für Standardanwendungenfa
Transponder für Lackiererei-Anwendungenfa
Transponder für Autoklav-Anwendungenfa
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API

Lernen Sie das neue IUT-F190-B40 kennen, das für mittlere Reichweiten ausgelegt ist und schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integriert werden kann … 

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …