Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schreib-/Lesestation IQT-FP-R4-V1-Y911204

IQT-FP-R4-V1-Y911204
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Entspricht ISO 15693
  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQT-FP-R4-V1-Y911204

Produktbeschreibung
Schreib-/Lesestation HF, ISO 15693
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 130 mm
Schreibabstand0 ... 130 mm
Breitemax. 100 mm
UL File NumberE87056
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün/gelbgrün: Power on grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
Leistungsaufnahme≤ 1,3 W
VersorgungVon sauberer Stromquelle mit 5-W-Sicherung, träge
Schnittstelle
PhysikalischRS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
ProtokollASCII
Übertragungsrate9600 Bit/s Standard, 1200 Bit/s bis 38400 Bit/s programmierbar
Kabellänge≤ 3 m
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGEN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT
UnterteilAluminium-Druckguss
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 150 mm
Masseca. 380 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge108,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Produktdokumentation: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual: IQT-18GM-R4-V1-Y911215 and IQT-FP-R4-V1-Y911204ENGPDF1348 KB

Konstruktion / Simulation: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP101 KB

Zugehörige Produkte: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Zubehör

Datenträgerfa

Datenträgerfa
Datenträgerfa
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API

Lernen Sie das neue IUT-F190-B40 kennen, das für mittlere Reichweiten ausgelegt ist und schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integriert werden kann … 

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …