Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schreib-/Lesekopf IUH-F190-V1-FR2

IUH-F190-V1-FR2
  • Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf mit mittlerer Reichweite für den weltweiten Einsatz
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Multi-Tag-lesen von bis zu 40 Transpondern erhöht die Produktivität

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUH-F190-V1-FR2

Produktbeschreibung
Schreib-/Lesekopf UHF, für IDENTControl, Asien und Amerika ohne Kanada, USA und Mexiko
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz920,0 … 926,0 MHz: Australien
915,0 … 928,0 MHz: Brasilien
920,5 … 924,5 MHz: China
916,7 … 920,5 MHz: Japan
921,5 … 928,0 MHz: Neuseeland
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung50 ... 500 mW EIRP = 30 ... 300 mW ERP einstellbar
UL File Number468231
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme≤ 7 W
Versorgungaus der IDENTControl
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 301489-1 V1.9.2:2011
EN 301489-3 V1.4.1:2003
SicherheitEN 60950-1:2006/A1:2010
SchutzartEN 60529:2000
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungUL 61010-1 3rd Edition
CSA C22.2 NO. 61010-1-12 3rd Edition
(EN 60950-1, EN 60529 and IP67 are not included)
FunkzulassungAustralien: ACMA CERT3988
Brasilien: ANATEL 2881-15-6150
China: CMIIT ID 2014DJ1548
Japan: 006-000393
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6
UnterteilAluminium-Druckguss
Masseca. 900 g
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite100 mm
Länge100 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-F190-V1-FR2

Informationsmaterial: IUH-F190-V1-FR2

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: IUH-F190-V1-FR2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - IUH-F190-V1*GERPDF1826 KB
Handbücher
Handbuch IUH-F190-V1-*GERPDF4365 KB
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Konstruktion / Simulation: IUH-F190-V1-FR2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3464 KB

Zulassungen: IUH-F190-V1-FR2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULE468231ALLLINK---

Zugehörige Produkte: IUH-F190-V1-FR2

Zubehör

Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DPfa

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit serieller Schnittstelle RS-232 und RS-485fa

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit EtherCAT-Schnittstellefa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa
RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DPfa
RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DPfa
Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit serieller Schnittstelle RS-232 und RS-485fa
RFID-Transponderfa
RFID-Transponderfa
Montagewinkel für Wand- und Rohrmontagefa
Montagewinkel für Wandmontagefa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Datenträger für Standardanwendungenfa
Datenträger für Lackiererei-Anwendungenfa
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API

Lernen Sie das neue IUT-F190-B40 kennen, das für mittlere Reichweiten ausgelegt ist und schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integriert werden kann … 

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …