Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesestation UHF, Russland |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 866 … 867,6 MHz: Russland Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage |
|
Abgestrahlte Leistung | 3 ... 800 mW ERP einstellbar | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 210 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Power on | |
LED gelb | Schreib-/Leseoperation erfolgreich | |
LED blau | Sendebetrieb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Stromaufnahme | ≤ 450 mA | |
Leistungsaufnahme | ≤ 9 W | |
Überspannungsschutz | Kategorie 2 | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Default) Bit/s | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 301489-1 EN 301489-3 |
|
Schutzart | EN 60529 | |
Sicherheit | EN 62368-1 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Klassifizierung | Umgebungssituation A (kontrollierte Umgebung) | |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar) -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Sende-Dauerbetrieb) |
|
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 | |
Material | ||
Gehäuse | PA 6.6 | |
Unterteil | Aluminium-Druckguss | |
Masse | 810 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 63 mm | |
Breite | 112 mm | |
Länge | 114 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Die kompakte Schreib-/Lesestation IUT-F190-R4-V1-FR1-06 arbeitet im UHF-Frequenzbereich und ist optimiert für den industriellen Einsatz bei mittleren Distanzen. Das Gerät schreibt und liest passive Transponder gemäß EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63). Die Schreib-/Lesestation kann in Russland eingesetzt werden. Die Schreib-/Lesestation entspricht den jeweiligen Funkvorschriften.
Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung werden unterstützt. Die Schreib-/Lesestation besitzt eine RS-485-Schnittstelle und wird über einen M12-Steckverbinder angeschlossen. Der Benutzer kann den Status der Schreib-/Lesestation anhand der integrierten LEDs überwachen.
Die Schreib-/Lesestation hat einen typischen Erfassungsbereich von etwa 2 m, der vom verwendeten Transponder mitbestimmt wird und durch die Einstellung der Sendeleistung angepasst werden kann. Weitere Einflussfaktoren sind der Auf- bzw. Einbau für die spezifische Anwendung und die umgebenden Materialien, insbesondere Metall. Die separat angegebenen Schreib- und Leseabstände für die jeweiligen Transponder sind in einem Testlabor unter idealen Bedingungen ermittelt worden. Für die tatsächlichen Schreib- und Leseabstände unter realen Bedingungen muss die Kombination Schreib-/Lesestation und Transponder in der gewünschten Anwendung getestet werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Eindeutige Identifikation von Reifenrohlingen bei der Vulkanisation | GER | 322 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1* | GER | 2478 KB | |
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFID | GER | 3642 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|