Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schreib-/Lesestation IUT-F191-R4-V1-FR1-01

IUT-F191-R4-V1-FR1-01
  • Flexible UHF-Schreib-/Lesestation mit kürzerer Reichweite
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zirkulare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Anbindung über integrierte RS-485-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Produktbeschreibung
Schreib-/Lesestation UHF, Europa
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz865 … 868 MHz: EU, Türkei
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 100 mW ERP einstellbar
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsbereitschaft
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 V DC
Stromaufnahme≤ 190 mA
Leistungsaufnahme≤ 1,9 W
Überspannungsschutz Kategorie 2
Schnittstelle
PhysikalischRS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
ProtokollASCII
Übertragungsrate38400 Bit/s
Richtlinienkonformität
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 50364
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungsbedingungen
KlassifizierungUmgebungssituation A (kontrollierte Umgebung)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
Masse700 g
Abmessungen
Höhe47 mm
Breite165 mm
Länge165 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Funktion

Die Schreib-/Lesestation arbeitet im UHF-Frequenzbereich und ist optimiert für den industriellen Einsatz bei kürzeren Distanzen. Das Gerät schreibt und liest passive Transponder nach EPC Gen2 ( ISO/IEC 18000-63). Die Schreib-/Lesestation entspricht den jeweiligen Funkvorschriften.

Die Schreib-/Lesestation kann in Europa eingesetzt werden.

Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung werden unterstützt. Die Schreib-/Lesestation besitzt eine RS-485-Schnittstelle und wird über einen M12-Steckverbinder angeschlossen. Der Benutzer kann den Status der Schreib-/Lesestation anhand der integrierten LEDs überwachen.

Die Schreib-/Lesestation hat einen typischen Erfassungsbereich von etwa 1 m, der vom verwendeten Transponder mitbestimmt wird und durch die Einstellung der Sendeleistung angepasst werden kann. Weitere Einflussfaktoren sind der Auf- bzw. Einbau für die spezifische Anwendung und die umgebenden Materialien, insbesondere Metall. Die separat angegebenen Schreib- und Leseabstände für die jeweiligen Transponder sind in einem Testlabor unter idealen Bedingungen ermittelt worden. Für die tatsächlichen Schreib- und Leseabstände unter realen Bedingungen muss die Kombination Schreib-/Lesestation und Transponder in der gewünschten Anwendung getestet werden.

Produktdokumentation: IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch IUT-F191-R4-V1-FR*GERPDF2320 KB

Konstruktion / Simulation: IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

Zulassungen: IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Zugehörige Produkte: IUT-F191-R4-V1-FR1-01

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Datenträger für Standardanwendungenfa
Datenträger für Lackiererei-Anwendungenfa
RFID-Transponderfa
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API

Lernen Sie das neue IUT-F190-B40 kennen, das für mittlere Reichweiten ausgelegt ist und schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integriert werden kann … 

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …