Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
TAB-EXPRODZ2-WIFINAM-CN00..
Produktbeschreibung |
Tab-Ex Pro DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Nordamerika |
Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 2x 2 GHz + 6x 1,7 GHz Qualcom SDM670 |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 8 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 64 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 25,54 cm (10 ") |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 15 h |
Kommunikation |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80 |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 (LE bis zu 2 MBit/s) |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
USB | USB 3.1 Gen. 1 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 11 |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 930 g |
Abmessungen | H x B x T 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | SGSNA/20/SUW/00063X |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 20.0050X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T80°C Dc |
Zugelassen für | Nordamerika |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex Pro inkl. Akku Ex-Schutzhülle S Pen Ladegerät Dokumentation
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
TAB-EXPRODZ2-WIFINAM-CN00..
Zulassungen:
TAB-EXPRODZ2-WIFINAM-CN00..
Zugehörige Produkte:
TAB-EXPRODZ2-WIFINAM-CN00..
Zubehör |
|
|
|
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Li-Ion Akku-Pack für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Stylus für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST TPRO X2pa |
|
|
|
|
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa |
|
|
|
|
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Kfz-Ladestation Bordspannungssteckdose Non-Ex für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Fahrzeughalterung (unverdrahtet) Non-Ex für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Fahrzeughalterung Non-Ex für Tab-Ex Propa |
|
|
|
|
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex Pro DZ2/D2pa |
|
|
|
|
Leichtes Duplex-Headsetpa |
|
|
|
|
Stylus für Tab-Ex® Propa |
|