Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Tab-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Europa |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810 |
|
RAM | 4 GB | |
Kamera | ||
Frontkamera | 5 MP | |
Hauptkamera | 13 MP Autofokus | |
Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps | |
interner Datenspeicher | 64 GByte Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte |
|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor | |
Lautsprecher | ja | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 20,31 cm | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Helligkeit | 480 cd/m2 | |
Farben | 16 Mio. | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion 18,87 WH, 3,8 V 5050 mAh (Typical) 4900 mAh (Rated) |
|
Betriebsdauer | bis zu 11 h | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandard | ||
2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |
3G | UMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G | LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66 (AWS-3) TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
|
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
USB | USB 3.1 Gen. 1 | |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ | |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) | |
Software | ||
Betriebssystem | Android™ 11 | |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) | |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x | |
SMS/MMS | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | 610 g | |
Abmessungen | H x B x T 126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
Konformitätsbescheinigung | PF21CERT6297X | |
ATEX-Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Internationale Zulassungen | ||
Zugelassen für | Europa | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Tab-Ex® 03 Akku Ex-Schutzhülle S Pen USB-Kabel Ladegerät Dokumentation |
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
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5381 | ALL | 160 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5380 | ALL | 160 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|