Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tabletcomputer TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Tab-Ex® 03 DZ2
TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Samsung DeX Mode
  • MIL-STD-810H
  • 64 GB interner Speicher
  • Micro-SD-Steckplatz (bis zu 1 TB)
  • 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, mit Kamera, Version für Südafrika
Hardware
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz
Exynos 9810
RAM4 GB
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler Datenspeichermit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor
Lautsprecherja
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Seitenverhältnis16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion 18,87 WH, 3,8 V
5050 mAh (typisch)
4900 mAh (Nennwert)
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
IP68* nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) und MIL-STD-810H
Masse610 g
Abmessungen
B x H x T126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 21 ATEX 1 093 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc IP64
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 21.0033X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc IP64
Ex ic IIIC T85°C Dc
IA-Zulassung
IA-ZertifikatMASC S/22-8040X
IA-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc IP64
Ex ic IIIC T85°C Dc
Zugelassen fürSüdafrika
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 03
Akku
Ex-Schutzhülle
S Pen
USB-Kabel
Ladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Informationsmaterial: TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Tab-Ex® 03 - Die nächste Generation von 8" Android Tablets für explosionsgefährdete BereicheGERPDF976 KB
Applikationsbericht - Sichere Wasserstoffanlieferung und -speicherung an TankstellenGERPDF273 KB

Produktdokumentation: TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Specific Instructions / Spezifische BetriebsanleitungALLPDF1340 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF650 KB

Zulassungen: TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas Certificate ATEXEPS 21 ATEX 1 093 XALLPDF785 KB
Bureau Veritas Certificate IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 21.0033XALLLINK---
MASC CertificateMASC S/22-8040XALLPDF583 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5040AALLPDF97 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5147AALLPDF94 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EX03-DZ2-WIFIZAF-CN-000-..

Zubehör
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Halteschlaufe für Styluspa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa
Stylus für Tab-Ex® 03pa
Drehbare Handschlaufe für Tab-Ex® 03 DZ2pa
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex® 03 DZ2pa
USB-C Multiport Adapterpa
Leichtes Duplex-Headsetpa
Lite-Halterung / Fahrzeughalterung für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 D2pa
Duale USB-Dockingstation (Zigarettenanzünder-Anschluss) für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Duale USB-Dockingstation ("Blankes Kabel") für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ2pa
microSD-Karte 512 GB für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.