Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
TAB-EX03-DZ1-WIFIEUR-CN-000-..
Produktbeschreibung |
Tab-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Europa |
Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810 |
RAM | 4 GB |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 64 GByte Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte |
optionaler Datenspeicher | mit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, |
Lautsprecher | ja |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 (nit) |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion 18,87 WH, 3,8 V 5050 mAh (typisch) 4900 mAh (Nennwert) |
Betriebsdauer | bis zu 11 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
USB | USB 3.1 Gen. 1 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx) |
Masse | 1100 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 22 ATEX 1 055 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex db ia IIC T6 Gb IP64
II 2D Ex tb ia IIIC T80°C Db |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 22.0014X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex db ia IIC T6 Gb Ex ia tb IIIC T80°C Db |
UKCA-Zulassung | |
| UKCA-Zertifikat | EPS 22 UKEX 1 055 X |
Zugelassen für | Europa |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex® 03 S Pen USB-Kabel Ladegerät Dokumentation |
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
TAB-EX03-DZ1-WIFIEUR-CN-000-..
Produktdokumentation:
TAB-EX03-DZ1-WIFIEUR-CN-000-..
Zulassungen:
TAB-EX03-DZ1-WIFIEUR-CN-000-..
Zugehörige Produkte:
TAB-EX03-DZ1-WIFIEUR-CN-000-..
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 0/21, Version für Europapa |
|
Zubehör |
|
|
|
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ1pa |
|
|
|
|
4-Fach-Desktop-Ladestation für Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex® 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa |
|
|
|
|
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa |
|
|
|
|
Halteschlaufe für Styluspa |
|
|
|
|
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
USB-C zu Ethernet Adapterpa |
|
|
|
|
USB-C Multiport Adapterpa |
|
|
|
|
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Stylus für Tab-Ex 03pa |
|
|
|
|
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa |
|
|
|
|
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa |
|
|
|
|
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa |
|
|
|
|
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa |
|
|
|
|
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ1pa |
|
|
|
|
Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschenpa |
|