Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tabletcomputer TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Tab-Ex® 03 DZ2
TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Samsung DeX Mode
  • MIL-STD-810H
  • 64 GB interner Speicher
  • Micro-SD-Steckplatz (bis zu 1 TB)
  • Micro-SD-Steckplatz mit 512 GB bestückt
  • 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Produktbeschreibung
Tab-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, mit Kamera, mit microSD-Karte, ohne Ladegerät, Version für Argentinien
Hardware
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz
Exynos 9810
RAM4 GB
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler DatenspeichermicroSD (bis zu 1024 GB)
512 GB installiert
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor
Lautsprecherja
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Seitenverhältnis16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion 18,87 WH, 3,8 V
5050 mAh (typisch)
4900 mAh (Nennwert)
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
IP68* nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) und MIL-STD-810H
Masse610 g
Abmessungen
B x H x T126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 21 ATEX 1 093 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc IP64
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 21.0033X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc IP64
Ex ic IIIC T85°C Dc
Zugelassen fürArgentinien
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 03
Akku
Ex-Schutzhülle
S Pen
USB-Kabel
Dokumentation
Micro-SD-Karte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Informationsmaterial: TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Tab-Ex® 03 - Die nächste Generation von 8" Android Tablets für explosionsgefährdete BereicheGERPDF976 KB
Applikationsbericht - Sichere Wasserstoffanlieferung und -speicherung an TankstellenGERPDF273 KB

Produktdokumentation: TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Specific Instructions / Spezifische BetriebsanleitungALLPDF1340 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF650 KB

Zulassungen: TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas Certificate ATEXEPS 21 ATEX 1 093 XALLPDF785 KB
Bureau Veritas Certificate IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 21.0033XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5040AALLPDF97 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5147AALLPDF94 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EX03-DZ2-WIFIARG-CS-000-NC

Zubehör
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Halteschlaufe für Styluspa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa
Stylus für Tab-Ex® 03pa
Drehbare Handschlaufe für Tab-Ex® 03 DZ2pa
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex® 03 DZ2pa
USB-C Multiport Adapterpa
Leichtes Duplex-Headsetpa
Lite-Halterung / Fahrzeughalterung für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 D2pa
Duale USB-Dockingstation (Zigarettenanzünder-Anschluss) für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Duale USB-Dockingstation ("Blankes Kabel") für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 03 DZ2/D2pa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ2pa
microSD-Karte 512 GB für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.