Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810 |
RAM | 4 GB |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 64 GByte Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte |
optionaler Datenspeicher | mit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor |
Lautsprecher | ja |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 (nit) |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion 18,87 WH, 3,8 V 5050 mAh (typisch) 4900 mAh (Nennwert) |
Betriebsdauer | bis zu 11 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 3G | UMTS: B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G | LTE FDD: B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B20, B25, B26, B29, B66, B71 LTE TDD: B41 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
USB | USB 3.1 Gen. 1 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx) |
Masse | 1100 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 22.0014X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex db ia IIC T6 Gb Ex ia tb IIIC T80°C Db |
ETL-Zulassung | 5027822 |
| Zugelassen für | Class I Division 1, Group A, B, C, D, T6 Class II Division 1, Group E, F, G T85C Class III T85C Ex db ia IIC T6 Gb Class I, Zone 1, AEx db ia IIC T6 Gb Zone 21, Group IIIC T85C |
Zugelassen für | Kanada |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex® 03 S Pen Torx T8 USB-Kabel Ladegerät Dokumentation |