Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PAD-EX01P12DZ2JPNC516256W2D000
Produktbeschreibung |
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Japan |
Hardware |
Prozessor | Intel® Core i5-1235U, 12. Gen. |
RAM | 16 GByte DDR5 |
Kamera | |
| Frontkamera | 2 MP |
| Hauptkamera | 8 MP Autofokus |
Scanner | 1-D-/2-D-Barcodescanner Honeywell N670X Serie Scan-Modul |
interner Datenspeicher | 256 GByte NVMe PCIe SSD |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 29,5 cm (11,6 ") |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Helligkeit | 1000 cd/m2 |
| Farben | 16 Mio. |
Tasten | Ein/Aus Lautstärke lauter / leiser Windows Touch-Taste Barcode / Kamera Touch-Taste Programmierbare Touch-Taste |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 43,29 WH 11,1 V 3900 mAh |
Schnittstelle |
I/O Anschlüsse | 1x Thunderbolt® 4 1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A) 1x Micro-HDMI 1x Audioeingang/-ausgang (Combo-Buchse) 1x microSD-Karte (microSDXC) 1x Docking-Anschluss (35-Pin Pogo) 1x DC-Eingangsbuchse |
Kommunikation |
WLAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Software |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro (64 Bit) |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 1200 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 298 mm x 192 mm x 20 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| Konformitätsbescheinigung | EPS 16 ATEX 1 163 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64 |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 16.0072X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64 |
CML-Zulassung | |
| CML-Zertifikat | CML 19 JPN 2478 X |
| CML-Kennzeichnung | Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64 |
Zugelassen für | Japan |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Pad-Ex® Netzteil Stromkabel Dock Connector mit Pass-Through Handschlaufe Dokumentation Stylus-Stift mit Halteband |
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
PAD-EX01P12DZ2JPNC516256W2D000
Produktdokumentation:
PAD-EX01P12DZ2JPNC516256W2D000
Zulassungen:
PAD-EX01P12DZ2JPNC516256W2D000
Zugehörige Produkte:
PAD-EX01P12DZ2JPNC516256W2D000
Zubehör |
|
|
|
AC Netzkabel (UK) für Pad-Ex 01pa |
|
|
|
|
AC Netzkabel (IT) für Pad-Ex 01pa |
|
|
|
|
Fahrzeug-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Büro-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2 D2pa |
|
|
|
|
USB-C Multiport Adapterpa |
|
|
|
|
USB-C zu Ethernet Adapterpa |
|
|
|
|
Kfz-Ladegerät für Pad-Ex 01 DZ2 D2pa |
|
|
|
|
Netzteil (AC Adapter mit AC Stromkabel EU) für Pad-Ex 01 D2, DZ2pa |
|
|
|
|
Ladegerät für BP P01 HC und BP P01 SCpa |
|
|
|
|
Handschlaufe für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Schultergurt für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
X-Strap für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschenpa |
|
|
|
|
Ledertasche für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
AC Netzkabel (US) für Pad-Ex 01pa |
|
|
|
|
AC Netzkabel (JP) für Pad-Ex 01pa |
|